AFM20-AFM40-A Series モジュラタイプ ミストセパレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレン(N.C.))
D(フロート式オートドレン(N.O.))
5
準標準a
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6
準標準b
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
R(流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
RW(流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
RWZ(流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
RZ(流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
W(流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
WZ(流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
Z(流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
J(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
JR(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
JRZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、˚F)
JZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(ローグケース対応)
X2141(目詰まりチェッカ付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー