AF800/900 Series 大容量形エアフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
8(1 1/2)
9(2)
1
オートドレン仕様
-- --お選びください-- --
00(なし)
10(フロート式オートドレン(N.C.))
11(フロート式オートドレン(N.O.))
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
4
準標準a
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(標準外ろ過度)
5
準標準b
-- --お選びください-- --
-(なし)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
7(ステンレスエレメント)
8(レベルゲージ付金属ケース)
9(ドレンコックなし)
27(金属ケース、ステンレスエレメント)
29(金属ケース、ドレンコックなし)
67(ナイロンケース、ステンレスエレメント)
69(金属ケース、ドレンコックなし)
78(ステンレスエレメント、レベルゲージ付金属ケース)
79(ステンレスエレメント、ドレンコックなし)
89(レベルゲージ付金属ケース、ドレンコックなし)
279(金属ケース、ステンレスエレメント、ドレンコックなし)
789(ステンレスエレメント、レベルゲージ付金属ケース、ドレンコックなし)
6
準標準c
-- --お選びください-- --
-(5μm)
2(2μm)
10(10μm)
20(20μm)
40(40μm)
70(70μm)
100(100μm)
7
準標準d
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(流れ方向:右→左)
D(ドレンコック·バーブ継手付)
D-R(ドレンコック·バーブ継手付、流れ方向:右→左)
J1(ドレンガイド付、Rc1)
J1-R(ドレンガイド付、Rc1/4、流れ方向:右→左)
J6(ドレンガイド付、NPT1/4)
J6-R(ドレンガイド付、NPT1/4、流れ方向:右→左)
J8(ドレンガイド付、G1/4)
J8-R(ドレンガイド付、G1/4、流れ方向:右→左)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー