AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
4
フロート式オートドレン
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
5
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
6
ドレン排出口オプションa
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J(ボディサイズ20:ドレンガイド1/8;ボディサイズ30、40:ドレンガイド1/4)
7
インジケータ
-- --お選びください-- --
-(インジケータなし)
L(目詰まりチェッカ付)
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
9
ドレン排出口オプションb
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック、バーブ継手なし)
W(ドレンコック、バーブ継手付)
10
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa、℃)
Z(製品の単位表記:psi、°F)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X64(ローグケース対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー