ADM200 Series モータ式オートドレン/付属関連機器
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(IN:3/8、OUT:3/8)
04(IN:1/2、OUT:3/8)
2
電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC240V 50/60Hz)
4(AC110V 50/60Hz)
5(AC220V 50/60Hz)
6(DC24V)
7(DC12V)
3
作動時間/適用コンプレッサ
-- --お選びください-- --
-(2秒/分(1回作動/分)/3.7~37kW)
4(4秒/分(2回作動/分)/37~75kW)
6(6秒/分(3回作動/分)/75~110kW)
8(8秒/分(4回作動/分)/220~370kW)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー