AD402-A Series オートドレンバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管方向
-- --お選びください-- --
-(縦配管)
T(横配管)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
オートドレンタイプ
-- --お選びください-- --
C(N.C.(ノーマルクローズ)、無加圧時ドレン排出なし)
D(N.O.(ノーマルオープン)、無加圧時ドレン排出あり)
4
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
5
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(INポート左側)
R(INポート右側)
6
バルブ
-- --お選びください-- --
-(なし)
V(ブリードバルブ付)
7
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケースの注意表示の単位表記:MPa)
Z(製品銘板、ケースの注意表示の単位表記:psi)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー