ACG20D-B~ACG40D-B Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
1
機器の構成
-- --お選びください-- --
D(フィルタレギュレータ+ミストセパレータ)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
フロート式オートドレン
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレン(N.C.))
D(フロート式オートドレン(N.O.))
5
圧力計取付角度
-- --お選びください-- --
G1(圧力計取付角度 0°)
6
アタッチメント
-- --お選びください-- --
-(アタッチメントなし)
V(残圧抜き3ポート弁)
V1(残圧抜き3ポート弁)
7
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
8
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
9
ドレン排出口オプションa
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J( ボディサイズ20:ドレンガイド1/8;ボディサイズ30、40:ドレンガイド1/4)
10
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
11
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
12
ドレン排出口オプションb
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし)
W(ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4)ナイロンチューブ用)付)
13
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板:psi、ケース注意表示:psi/°F、圧力計:MPa, psi併記)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー