AC20-AC60-B Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(ボディサイズ)
25(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
50(ボディサイズ)
55(ボディサイズ)
60(ボディサイズ)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付))
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
G(丸形圧力計(リミットインジケータ付))
M(丸形圧力計(カラーゾーン付))
5
アタッチメント
-- --お選びください-- --
-(アタッチメントなし)
S(圧力スイッチ)
ST(圧力スイッチとT形スペーサ)
STV(圧力スイッチ、T形スペーサと残圧抜き3ポート弁)
SV(圧力スイッチと残圧抜き3ポート弁)
T(T形スペーサ)
TV(T形スペーサと残圧抜き3ポート弁)
V(残圧抜き3ポート弁)
K(チェック弁)
KS(チェック弁+圧力スイッチ)
KST(チェック弁、圧力スイッチとT形スペーサ)
KSTV(チェック弁、圧力スイッチ、T形スペーサと残圧抜き3ポート弁)
KSV(チェック弁、圧力スイッチと残圧抜き3ポート弁)
KT(チェック弁とT形スペーサ)
KTV(チェック弁、T形スペーサと残圧抜き3ポート弁)
KV(チェック弁と残圧抜き3ポート弁)
6
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
1(0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
2(0.05~0.85MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
3(0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付)
6(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ナイロンケース)
8(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、レベルゲージ付金属ケース)
12(0.02~0.2MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし)
13(0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコック付)
16(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ナイロンケース)
18(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、レベルゲージ付金属ケース)
23(0.05~0.85MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付)
36(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、ナイロンケース)
38(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、レベルゲージ付金属ケース)
123(0.02~0.2MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコック付)
136(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、ナイロンケース)
138(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、レベルゲージ付金属ケース)
13C(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、ケースガード付)
16C(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ケースガード付·ナイロンケース)
136C(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、ケースガード付·ナイロンケース)
3C(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコック付、ケースガード付)
36C(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、ケースガード付·ナイロンケース)
1C(0.02~0.2MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ケースガード付)
C(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ケースガード付)
6C(0.05~0.85MPa設定、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし、ケースガード付·ナイロンケース)
7
準標準b
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NR(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NRWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向;右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
NRWZA(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NRZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
NRZA(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NW(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
NWZ(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
NWZA(ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
NZ(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向;左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
NZA(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
R(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
RW(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
RWZ(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
RWZA(リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
RZ(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
RZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
W(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
WZ(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
WZA(リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)付、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
Z(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
ZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
J(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa)
JN(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNR(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JNRZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
JNRZA(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
JNZ(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右,製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F)
JNZA(ドレンガイド1/8か1/4、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
JR(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
JRZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、°F)
JRZA(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ”:単位切換機能付)
JZ(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケ-ス注意表示、圧力計の単位表記:psi、°F)
JZA(ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
N(ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー