56-VQC2000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリ-3)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(56-VQC2000シリーズ)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(ベース配管プラグイン)
3
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BM(エルボ下配管混合口径)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ上配管混合口径)
5
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
SD0(SIユニットなし)
SDA2(DeviceNet,PROFIBUS DP)
6
コモン仕様
-- --お選びください-- --
N(-COM.)
7
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁、全連付)
8
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール付(レール長さ:標準))
D02(DIN金具付、2連用DINレール付)
D03(DIN金具付、3連用DINレール付)
D04(DIN金具付、4連用DINレール付)
D05(DIN金具付、5連用DINレール付)
D06(DIN金具付、6連用DINレール付)
D07(DIN金具付、7連用DINレール付)
D08(DIN金具付、8連用DINレール付)
D09(DIN金具付、9連用DINレール付)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
9
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(特殊配線仕様(ダブル配線以外))
10
銘板プレート付
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
11
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
12
P,Rポート
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(U側P,Rポート両口タイプ)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー