56-VQC1000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリ-3)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(56-VQC1000シリーズ)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(ベース配管プラグイン)
3
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
4
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(M5ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
BM(エルボ下配管混合口径)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(M5ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ上配管混合口径)
M5(M5ねじ)
5
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
TD0(端子台ボックスキット)
6
コモン仕様
-- --お選びください-- --
N(-COM.)
7
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁、全連付)
8
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール付(レール長さ:標準))
D02(DIN金具付、2連用DINレール付)
D03(DIN金具付、3連用DINレール付)
D04(DIN金具付、4連用DINレール付)
D05(DIN金具付、5連用DINレール付)
D06(DIN金具付、6連用DINレール付)
D07(DIN金具付、7連用DINレール付)
D08(DIN金具付、8連用DINレール付)
D09(DIN金具付、9連用DINレール付)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
D17(DIN金具付、17連用DINレール付)
D18(DIN金具付、18連用DINレール付)
D19(DIN金具付、19連用DINレール付)
D20(DIN金具付、20連用DINレール付)
9
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(シングル配線)
K(特殊配線仕様(ダブル配線以外))
10
銘板プレート付
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
11
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー