56-VQC2000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリ-3)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(56-VQC2000シリーズ)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
3
シール方式
-- --お選びください-- --
0(メタルシール)
1(弾性体シール)
4
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(1W))
R(外部パイロット)
5
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(手動形))
D(スライド形ロック式(手動形))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー