ATEX指令 配管アダプタ付圧力スイッチ AC-D Series用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリー3)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
4
準標準a
-- --お選びください-- --
-(設定圧力範囲:0.1~0.4MPa)
6(設定圧力範囲:0.1~0.6MPa)
5
準標準b
-- --お選びください-- --
-(リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右)
P(リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:右)
PR(リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:左)
PRZ(リード線長さ:5m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:左)
PZ(リード線長さ:5m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:右)
R(リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:左)
RZ(リード線長さ:5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:左)
Z(リード線長さ:5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右)
L(リード線長さ:3m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右)
LP(リード線長さ:3m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:右)
LPR(リード線長さ:3m、目盛板圧力単位:MPa·psi併記、取付位置:左)
LR(リード線長さ:3m、目盛板圧力単位:MPa、取付位置:左)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー