55-JSXFA Series ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
E(コンプレッションフィッティングタイプ)
F(直管タイプ)
2
IN·OUTポート口径
-- --お選びください-- --
06(3/4(20A))
10(1(25A))
14(1 1/2(40A))
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
F(G)
N(NPT)
R(Rc)
4
流体·周囲温度
-- --お選びください-- --
B(-40~60℃)
5
サイレンサ有·無
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
6
パイロットポート口径
-- --お選びください-- --
-(1/4)
1(1/8)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(パイロット弁のオリフィス径 特殊仕様 Φ3~5mm用)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー