55-JCM Series ATEX指令 エアシリンダ/複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形(両側めねじ))
BZ(基本形(ロッド側めねじ))
M(両側おねじ)
MZ(ロッド側おねじ)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
4
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(M5)
TN(NPT1/8)
TR(Rc1/8)
5
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
6
ロッド先端ねじ形状
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端おねじ)
F(ロッド先端めねじ)
7
取付ナット
-- --お選びください-- --
-(取付ナットなし)
D(取付ナット付(1ヶ))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー