55-CXSJ Series ATEX Compliant Dual Rod Cylinder/Basic Type
Option configuration
Reset
Details
Explosion Proof
-- Please select --
55(ATEX Category 2)
1
Bearing Type
-- Please select --
L(Ball Bushing Bearing)
M(Slide Bearing)
2
Bore Size
-- Please select --
15(Bore Size 15 mm)
20(Bore Size 20 mm)
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
3
Thread Type
-- Please select --
-(M Thread (Φ15-Φ25),Rc1/8 (Φ32))
TF(G1/8)
4
Cylinder Stroke
-- Please select --
10(Stroke 10 mm)
15(Stroke 15 mm)
20(Stroke 20 mm)
25(Stroke 25 mm)
30(Stroke 30 mm)
35(Stroke 35 mm)
40(Stroke 40 mm)
45(Stroke 45 mm)
50(Stroke 50 mm)
60(Stroke 60 mm)
70(Stroke 70 mm)
75(Stroke 75 mm)
80(Stroke 80 mm)
90(Stroke 90 mm)
100(Stroke 100 mm)
Range
5
Made To Order
-- Please select --
-(Standard)
XB11(Long Stroke Type)
XC22(Fluororubber Seal)
6
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid