55-CRQ2 Series ATEX指令 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
軸形式
-- --お選びください-- --
S(片軸)
W(両軸)
3
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
15(15)
20(20)
30(30)
40(40)
4
ポートの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc 1/8/M5)
TF(G 1/8)
TN(NPT 1/8)
TT(NPTF 1/8)
5
揺動角度
-- --お選びください-- --
90(80°~100°)
180(170°~190°)
6
追記号
-- --お選びください-- --
-(クッションなし(サイズ:10、15)、ラバークッション(サイズ:20、30、40))
C(エアクッション)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー