55-CRB1 Series ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
L(フート形)
2
軸形式
-- --お選びください-- --
W(両軸(長軸キー&四面取り))
3
サイズ
-- --お選びください-- --
50(50)
63(63)
80(80)
100(100)
4
揺動角度
-- --お選びください-- --
90(90°)
100(100°)
180(180°)
190(190°)
270(270°)
280(280°)
5
ベーン形式
-- --お選びください-- --
D(ダブルベーン)
S(シングルベーン)
6
接続ポート位置
-- --お選びください-- --
-(ボディ側面)
E(ボディ軸方向)
7
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
XF(G)
XN(NPT)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー