55-CQ2 Series ATEX指令 薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
A(両端タップ)
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
4
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
TF(G)
5
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
175(シリンダストローク 175mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
6
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動形)
7
クッション
-- --お選びください-- --
C(ラバークッション)
8
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ロッド先端めねじ))
M(ロッド先端おねじ)
9
オートスイッチ取付溝
-- --お選びください-- --
Z(4面)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC85(食品機械用グリース仕様)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー