55-CQ2 Series ATEX指令 薄形シリンダ 標準形:複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
A(両端タップ)
B(通し穴(標準))
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
12(チューブ内径 12mm)
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
4
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/Mねじ)
TF(G)
5
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
5(シリンダストローク 5mm)
10(シリンダストローク 10mm)
15(シリンダストローク 15mm)
20(シリンダストローク 20mm)
25(シリンダストローク 25mm)
30(シリンダストローク 30mm)
35(シリンダストローク 35mm)
40(シリンダストローク 40mm)
45(シリンダストローク 45mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
範囲
6
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動形)
7
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ロッド先端めねじ))
C(ラバークッション付)
CM(ラバークッション付、ロッド先端おねじ)
M(ロッド先端おねじ)
8
オートスイッチ取付溝
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチ取付溝なし)
Z(Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC85(食品機械用グリース仕様)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー