55-CG5·S Series ATEX指令 ステンレスシリンダ/標準形:複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
E(クレビス一体形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
3
形式
-- --お選びください-- --
A(エアクッション)
N(ラバークッション)
4
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
5
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(ラバークッション:Rc;エアクッション:M5X0.8(Φ20、Φ25)、Rc(Φ32~Φ100))
TF(M5X0.8(Φ20、Φ25)、G(Φ32~Φ100))
TN(ラバークッション:NPT;エアクッション:M5X0.8(Φ20、Φ25)、NPT(Φ32~Φ100))
6
パッキン材質
-- --お選びください-- --
R(NBR)
V(FKM)
7
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー