55-CG1W-Z Series ATEX指令 エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
磁石内蔵
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
F(ロッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
U(ロッド側トラニオン形)
Z(基本形(トラニオン取付用めねじなし))
3
クッション
-- --お選びください-- --
A(エアクッション)
N(ラバークッション)
4
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
5
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100)、エアクッション:M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100))
TF(ラバークッション:M5X0.8(Φ20Φ25), G(Φ32-Φ100)、エアクッション:G(Φ32-Φ100))
TN(ラバークッション:NPT(Φ20-Φ100)、エアクッション:NPT(Φ32-Φ100))
6
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
7
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端おねじ)
F(ロッド先端めねじ)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC85(食品機械用グリース仕様)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー