55-C96KW Series ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ ロッド回り止め形:複動·両ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
F(ロッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
T(センタトラニオン形)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
80(シリンダストローク 80mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
160(シリンダストローク 160mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
320(シリンダストローク 320mm)
400(シリンダストローク 400mm)
500(シリンダストローク 500mm)
600(シリンダストローク 600mm)
700(シリンダストローク 700mm)
800(シリンダストローク 800mm)
範囲
5
ロッド
-- --お選びください-- --
W(両ロッド形)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー