55-C85W Series ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ 標準形:複動·両ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
内蔵式磁石
-- --お選びください-- --
-(内蔵式磁石なし)
D(内蔵式磁石)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
E(両側ボス付)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
8(チューブ内径 8mm)
10(チューブ内径 10mm)
12(チューブ内径 12mm)
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
10(シリンダストローク 10mm)
25(シリンダストローク 25mm)
40(シリンダストローク 40mm)
50(シリンダストローク 50mm)
80(シリンダストローク 80mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
160(シリンダストローク 160mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
5
クッション
-- --お選びください-- --
-(ラバークッション(標準))
C(エアクッション)
6
オートスイッチ取付形式
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(レール取付形)
B(バンド取付形)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC6A(ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼)
XC6B(ピストンロッド、ロッド先端ナット、取付用ナットの材質ステンレス鋼)
XC22(パッキン類フッ素ゴム)
X2018(ロングストローク)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー