55-C55 Series ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ 薄形シリンダ 標準形:複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(通し穴·両面タップ共通(標準))
C(一山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
5(シリンダストローク 5mm)
10(シリンダストローク 10mm)
15(シリンダストローク 15mm)
20(シリンダストローク 20mm)
25(シリンダストローク 25mm)
30(シリンダストローク 30mm)
35(シリンダストローク 35mm)
40(シリンダストローク 40mm)
45(シリンダストローク 45mm)
50(シリンダストローク 50mm)
60(シリンダストローク 60mm)
80(シリンダストローク 80mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
範囲
5
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ロッド先端めねじ))
M(ロッド先端おねじ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー