52-SY Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
52(ATEX カテゴリー2)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(52-SY5000)
7(52-SY7000)
9(52-SY9000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
配管形式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
4
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
5
バリア
-- --お選びください-- --
-(バリアなし)
A(Z728.H)
B(MTL728P+)
C(MTL7128P+)
D(MTL5021)
E(KFD2-SD-Ex1.17)
F(KFD0-SD2-Ex1.1065)
6
口出線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグコネクタ)
LL(カバー付L形プラグコネクタ)
TT(ケーブル形)
7
リード線長さ
-- --お選びください-- --
3(300mm)
6(600mm)
10(1000mm)
15(1500mm)
20(2000mm)
30(3000mm)
100(10000mm(準標準品対応))
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
9
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F1(フートブラケット付)
F2(サイドブラケット付)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー