IP8101 Series スマートポジショナ ロータリタイプ ATEX指令本質安全防爆対応品 耐水性向上製品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
101(スマート型ロータリタイプ)
1
圧力計区分
-- --お選びください-- --
3(1.0MPa)
2
仕様区分
-- --お選びください-- --
4(本質安全防爆(ATEX)+出力機能+HART通信機能付)
3
付属品区分A
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
4
付属品区分B
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(外部目盛板付)
5
付属品区分C
-- --お選びください-- --
-(なし)
W(LCD用窓付ボディカバー)
6
接続口区分
-- --お選びください-- --
-(空気配管:Rc1/4;電線管:G1/2)
1(空気配管:1/4NPT;電線管:G1/2)
2(空気配管:1/4NPT;電線管:M20X1.5)
3(空気配管:1/4NPT;電線管:1/2NPT)
4(空気配管:G1/4;電線管:G1/2)
5(空気配管:G1/4;電線管:M20X1.5)
6(空気配管:G1/4;電線管:1/2NPT)
M(空気配管:Rc1/4;電線管:M20X1.5)
N(空気配管:Rc1/4;電線管:1/2NPT)
7
ATEX温度区分
-- --お選びください-- --
-(T4)
T6(T5/T6)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X405(外被保護構造:JISF8007 IP66(IEC60529 準拠))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー