IP8001/8101 Series スマートポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ)ATEX指令本質安全防爆対応品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
001(スマート型レバータイプ)
101(スマート型ロータリタイプ)
1
圧力計区分
-- --お選びください-- --
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1.0MPa)
2
付属品区分
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
W(LCD用窓付ボディカバー)
C(フォークレバー式継手M)
CH(フォークレバー式継手M、外部目盛板付)
CHW(フォークレバー式継手M、外部目盛板付、LCD用窓付ボディカバー)
CW(フォークレバー式継手M、LCD用窓付ボディカバー)
D(フォークレバー式継手S)
DH(フォークレバー式継手S、外部目盛板付)
DHW(フォークレバー式継手S、外部目盛板付、LCD用窓付ボディカバー)
DW(フォークレバー式継手S、LCD用窓付ボディカバー)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
EW(ストローク35~100mm/レバーユニット付、LCD用窓付ボディカバー)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
FW(ストローク50~140mm/レバーユニット付、LCD用窓付ボディカバー)
H(外部目盛板付)
HW(外部目盛板付、LCD用窓付ボディカバー)
3
接続口区分
-- --お選びください-- --
-(空気:Rc1/4;電気:G1/2)
1(空気:1/4NPT;電気:G1/2)
2(空気:1/4NPT;電気:M20X1.5)
3(空気:1/4NPT;電気:1/2NPT)
4(空気:G1/4;電気:G1/2)
5(空気:G1/4;電気:M20X1.5)
6(空気:G1/4;電気:1/2NPT)
M(空気:Rc1/4;電気:M20X1.5)
N(空気:Rc1/4;電気:1/2NPT)
4
ATEX温度区分
-- --お選びください-- --
-(T4)
T6(T5/T6)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー