51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
51(本質安全防爆構造)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(51-SY5000)
7(51-SY7000)
9(51-SY9000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
システム表示
-- --お選びください-- --
-(バリアなし)
A(Z728.H)
F(KFD0-SD2-Ex1.1065)
4
口出線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグコネクタ)
LL(カバー付L形プラグコネクタ)
TT(IP65対応ケーブル付)
5
口出線長さ
-- --お選びください-- --
3(300mm)
6(600mm)
10(1000mm)
15(1500mm)
20(2000mm)
30(3000mm)
100(10000mm 準標準品対応になります)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
7
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C12(Φ12ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C6(Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F1(フートブラケット付)
F2(サイドブラケット付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー