50-VPE500·700-X60 Series ATEX指令 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
50(耐圧/粉じん防爆構造)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
5(50-VPE500)
7(50-VPE700)
2
合成シンボル
-- --お選びください-- --
4(NC/NO共用(パイロット形))
3
ボディ型式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
4
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(内部パイロット形))
R(外部パイロット形)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V)
4(AC220V)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V)
8(AC48V)
A(AC12V)
B(AC24V)
V(DC6V)
Y(DC48V)
Z(DC110V)
6
外形導線引込方式
-- --お選びください-- --
T(電線管耐圧ねじ結合式引込方式·耐圧パッキン式引込方式)
7
マニュアルの種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロックD形(ドライバ操作形))
8
電気配線接続口
-- --お選びください-- --
M(M20X1.5)
N(NPT1/2)
9
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
流路記号
-- --お選びください-- --
A(ノーマルクロ一ズ)
B(ノーマルオープン)
12
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット付)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー