50-VFE3000/5000 Series 防爆形ソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(50-VFE3000)
5(50-VFE5000)
1
合成シンボル
-- --お選びください-- --
1(シングルソレノイド)
2(ダブルソレノイド)
3(クローズドセンタ)
4(エキゾーストセンタ)
5(プレッシヤセンタ)
2
ボディ形式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形(20形マニホールド用))
3(直接配管形(30形マニホールド用))
4(ベース配管形(40形マニホールド用))
5(50形マニホールド用)
3
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(標準品)
3(主弁/パイロット弁集合排気形)
4(パイロット弁ベース排気形)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
5
外部リード線取込方法
-- --お選びください-- --
E1(耐圧パッキン式引込方式(適用ケーブル外径Φ7~Φ10))
E2(耐圧パッキン式引込方式(適用ケーブル外径Φ10.1~Φ11.5))
T(電線管耐圧ねじ結合式引込方式)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー