VFS3000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール ノンプラグインタイプ CSA規格適合品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シンボル
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
6(3位置パーフェクト)
1
ボディ形式
-- --お選びください-- --
1(ノンプラグインサブプレート)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(標準)
1(ダイレクトマニュアル)
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
パイロット弁手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
A(ノンロックプッシュ式(突出形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(レバー形))
8
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管)
B(裏配管)
9
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
02(1/4)
03(3/8)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー