30-VFR2000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール ノンプラグイン CSA規格適合品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式 A形(突出形))
B(ロック式B形(要工具形))
C(ロック式C形(レバー形))
5
配管形式
-- --お選びください-- --
-(横配管)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(1/4)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー