SY300·500 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 UL規格適合品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
UL規格適合品
-- --お選びください-- --
30(UL規格適合品)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY300)
5(SY500)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ(N.C.))
2(ノーマルオープン(N.O.))
3
ソレノイドタイプ
-- --お選びください-- --
-(シングルソレノイド)
D(ダブルソレノイド)
4
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
5
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
B(AC24V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
W1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W5(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
W6(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
W7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WA1(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA5(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
WA6(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
WA7(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(M8(IEC60947-5-2規格品)コネクタ ケーブルなし)
WO(M8コネクタ ケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル(EN-175301-803C規格タイプ) コネクタ付)
YO(DIN形ターミナル(EN-175301-803C規格タイプ) コネクタなし)
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
9
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
10
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8サブプレート付)
02(1/4サブプレート付)
11
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
12
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
13
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー