SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ ダブル·3位置
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
UL規格適合品
-- --お選びください-- --
30(UL規格適合品)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
デュアルボディタイプ
-- --お選びください-- --
5(デュアルボディタイプ(ダブル·3位置))
4
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー