21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵
-- --お選びください-- --
21(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQ1000)
2(VQ2000)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
3
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN出力(+COM.))
N(PNP出力(-COM.))
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
5
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(エルボ下配管M5ねじ)
B5T(エルボ下配管UNF10-32ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN1(エルボ下配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(エルボ上配管M5ねじ)
L5T(エルボ上配管UNF10-32ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(ミリサイズ エルボ配管混合口径)
LN1(エルボ上配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(インチサイズ エルボ配管混合)
M5(M5ねじ)
M5T(UNF10-32ねじ)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
6
DINレール
-- --お選びください-- --
D(DINレール付(レール長さ標準))
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
7
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁付)
8
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
9
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
10
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー