銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 パイロット弁Assy 21-VQ1000シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵
-- --お選びください-- --
21(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
B(高速応答タイプ)
K(高圧タイプ(1.0MPa))
2
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
3
保護構造
-- --お選びください-- --
A(耐塵·防噴流形(IP65対応))
B(防塵)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー