21-AR/21-AR□K Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 モジュラタイプレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
-- --お選びください-- --
21(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
25(25)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
2
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし;圧力計なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付;丸形圧力計(リミットインジケータなし))
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし))
GH(丸形圧力計(リミットインジケータなし);セットナット付(パネルマウント用))
H(セットナット付(パネルマウント用))
6
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
7
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
9
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
-(ハンドル下向き)
Y(ハンドル上向き)
10
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板:psi、圧力計:MPa·psi併記)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー