21-AFM Series 銅系·フッ素系·シリコン系不可+低発塵 ミストセパレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
-- --お選びください-- --
21(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
5
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
6
ドレン排出部仕様
-- --お選びください-- --
J(ボディサイズ20:ドレンガイド1/8付,ボディサイズ30/40:ドレンガイド1/4付)
7
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
8
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa)
Z(製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー