12-REA Series Clean Series Sine Rodless Cylinder
Option configuration
Reset
Details
Clean Series
-- Please select --
12(With Specially Treated Sliding Parts)
1
Bore Size
-- Please select --
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
40(Bore Size 40 mm)
50(Bore Size 50 mm)
63(Bore Size 63 mm)
2
Port Type
-- Please select --
-(Rc)
TF(G)
TN(NPT)
3
Stroke
-- Please select --
200(Stroke 200 mm)
250(Stroke 250 mm)
300(Stroke 300 mm)
350(Stroke 350 mm)
400(Stroke 400 mm)
450(Stroke 450 mm)
500(Stroke 500 mm)
600(Stroke 600 mm)
700(Stroke 700 mm)
800(Stroke 800 mm)
900(Stroke 900 mm)
1000(Stroke 1000 mm)
Range
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid