11-LEFS Series クリーンシリーズ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
11(バキュームタイプ)
1
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
2
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
40(40)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
T6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm)
T7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm)
T8(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm)
4
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm)
B(サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
550(ストローク 550mm)
600(ストローク 600mm)
650(ストローク 650mm)
700(ストローク 700mm)
750(ストローク 750mm)
800(ストローク 800mm)
850(ストローク 850mm)
900(ストローク 900mm)
950(ストローク 950mm)
1000(ストローク 1000mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
7
バキュームポート
-- --お選びください-- --
-(左側)
R(右側)
D(左右両側)
8
位置決めピン穴
-- --お選びください-- --
-(ハウジングB底面)
K(ボディ底面2ヶ所)
9
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
10
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
11
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
P2(LECSN2-T-P、電源電圧200V~240V)
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
92(LECSN2-T-9、電源電圧200V~240V)
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
E2(LECSN2-T-E、電源電圧200V~240V)
N2(LECSN2-T、電源電圧200V~240V)
12
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー