11-LEFS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
11(バキュームタイプ)
1
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
2
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
32(32)
40(40)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
4
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm)
B(サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
550(ストローク 550mm)
600(ストローク 600mm)
650(ストローク 650mm)
700(ストローク 700mm)
750(ストローク 750mm)
800(ストローク 800mm)
850(ストローク 850mm)
900(ストローク 900mm)
950(ストローク 950mm)
1000(ストローク 1000mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
7
バキュームポート
-- --お選びください-- --
-(左側)
R(右側)
8
位置決めピン穴
-- --お選びください-- --
-(ハウジングB底面)
K(ボディ底面2ヶ所)
9
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
10
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
11
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
6N(LECA6 ステップデータ入力タイプ NPN (LECP6は生産終了))
6P(LECA6 ステップデータ入力タイプ PNP (LECP6は生産終了))
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
12
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
13
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー