10-ZSE20B(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
ZSE20B(0~-101kPa)
ZSE20BF(-100~100kPa)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
R(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
S(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
T(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
V(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
X(NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
Y(PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能)
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
4
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8配管アダプタ)
C4L(ワンタッチ管継手Φ4mm エルボタイプ)
C6L(ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ)
M5(M5めねじ)
N01(NPT1/8配管アダプタ)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
W(コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付))
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA(垂直取付))
A2(ブラケットB(水平取付))
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
7
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー