10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(VQ2000)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
3
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ配管混合口径)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(エルボ配管混合口径(上向き,下向き混合も含む))
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
5
SIユニット取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側取付)
6
使用機種
-- --お選びください-- --
0W(SIユニットなし)
NWN(PROFIBUS DP対応)
QW(DeviceNet対応)
7
入力ブロック数
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
0(入力ブロックなし)
1(入力ブロック1個付)
2(入力ブロック2個付)
3(入力ブロック3個付)
4(入力ブロック4個付)
8
入力ブロック仕様
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力(+COM.)またはSIユニット、入力ブロックなし)
N(NPNセンサ入力(-COM.))
9
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁付)
10
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
11
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
12
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
13
保護構造
-- --お選びください-- --
W(IP65(耐塵·防噴流形))
14
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー