10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド T端子台ボックスキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQ1000)
2(VQ2000)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
3
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(エルボ下配管M5ねじ)
B5T(エルボ下配管UNF10-32ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN1(エルボ下配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(エルボ上配管M5ねじ)
L5T(エルボ上配管UNF10-32ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(ミリサイズ エルボ配管混合口径)
LN1(エルボ上配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(インチサイズ エルボ配管混合)
M5(M5ねじ)
M5T(UNF10-32ねじ)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
5
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
S(横取出し)
U(上取出し)
6
付属するケーブルの長さ
-- --お選びください-- --
0(ケーブルなし)
1(ケーブル1.5m付)
2(ケーブル3m付)
3(ケーブル5m付)
7
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁)
8
DINレール
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(DINレール取付形)
D0(DINレール金具付(DINレールなし))
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
9
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
10
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
11
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
12
保護構造
-- --お選びください-- --
-(なし)
W(保護構造 耐塵·防噴流形(IP65対応))
13
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー