10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Dサブコネクタキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQ1000)
2(VQ2000)
2
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
3
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
4
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(エルボ下配管M5ねじ)
B5T(エルボ下配管UNF10-32ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN1(エルボ下配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(エルボ上配管M5ねじ)
L5T(エルボ上配管UNF10-32ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(ミリサイズ エルボ配管混合口径)
LN1(エルボ上配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(インチサイズ エルボ配管混合)
M5(M5ねじ)
M5T(UNF10-32ねじ)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
5
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
S(横取出し)
U(上取出し)
6
付属するケーブルの長さ
-- --お選びください-- --
0(ケーブルなし)
1(ケーブル1.5m付)
2(ケーブル3m付)
3(ケーブル5m付)
7
電圧
-- --お選びください-- --
-(なし)
2(AC200、220V仕様)
8
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁付)
9
DINレール
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(DINレール取付形)
D0(DINレール金具付(DINレールなし))
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
10
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
11
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
12
外部パイロット
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
13
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー