10-VQD1000 Series クリーンシリーズ 4ポート直動ポペットソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(シングルタイプ)
2
ボディ形式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形(単体形))
3(直接配管形(マニホールド形))
5(ベース配管形)
3
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(標準形(2W))
U(大流量用(3.2W))
V(真空用(2W))
W(大流量·真空用(3.2W))
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(プラグリードタイプ L形プラグコネクタ、リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付)
LO(プラグリードタイプ L形プラグコネクタ、コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
M(プラグリードタイプ M形プラグコネクタ、リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付)
MO(プラグリードタイプ M形プラグコネクタ、コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー