10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQ1000)
2(VQ2000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
シール方式
-- --お選びください-- --
0(メタルシール)
1(弾性体シール)
4
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
NR(マイナス コモン+外部パイロット)
R(外部パイロット)
B(高速応答タイプ)
BN(高速応答タイプ+マイナス コモン)
BNR(高速応答タイプ+マイナス コモン+外部パイロット)
BR(高速応答タイプ+外部パイロット)
K(高圧タイプ(1.0MPa))
KN(高圧タイプ 1.0MPa+マイナス コモン)
KNR(高圧タイプ 1.0MPa+マイナス コモン+外部パイロット)
KR(高圧タイプ 1.0MPa+外部パイロット)
N(マイナスコモン)
5
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(あり)
E(なし)
7
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(手動形))
D(スライド形ロック式(手動形))
8
保護構造
-- --お選びください-- --
-(-)
W(耐塵·防噴流形(IP65対応))
9
ポート口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレート単体なし)
02(1/4)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/サブプレート単体なし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー