クリーンシリーズ パイロット弁Assy DIN形ターミナルタイプ 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz[AC115V 50/60Hz])
4(AC220V 50/60Hz[AC230V 50/60Hz])
5(DC24V)
6(DC12V)
1
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー