クリーンシリーズ パイロット弁Assy 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、DC12Vのみ))
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz[AC115V 50/60Hz])
4(AC220V 50/60Hz[AC230V 50/60Hz])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付)
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
LP(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
M(M形プラグコネクタ リード線付)
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
MP(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
W1(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W5(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
W6(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
W7(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ コネクタケーブルなし)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ/サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー