10-V100 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 大流量タイプ ベース配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
2
タイプ
-- --お選びください-- --
A(大流量タイプ)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
7
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
M5(サブプレート付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー