10-SZ3000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
3
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(内蔵)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
5
コモン仕様
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン)
N(マイナスコモン)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
9
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(Φ4エルボ管継手Assy(下向き))
B6(Φ6エルボ管継手Assy(下向き))
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
L4(Φ4エルボ管継手Assy(上向き))
L6(Φ6エルボ管継手Assy(上向き))
M5(M5X0.8)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー